ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

色鉛筆 1500単色 むらさき【12個入り】

色鉛筆 1500単色 むらさき 1500-18
通常単価(税別)
938円
税込単価
1,032円
通常出荷日:4日目

【特長】36色が勢揃い。各色12本入り。【商品仕様】・入数:12本・インク色:むらさき・JANなど:4...

詳細を確認

型番:

1500-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

1500-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
芯色
パープル

型番リスト

表示件数
型番
1500-18
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938円
( 1,032円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
36色が勢揃い。
各色12本入り。

【商品仕様】
・入数:12本
・インク色:むらさき
・JANなど:4901991001303

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

色鉛筆 1500単色 むらさきの型番1500-18のページです。 型番1500-18に関する仕様情報を記載しております。
色鉛筆 1500単色 むらさきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
色鉛筆 1500単色 むらさき
色鉛筆 1500単色 きいろ
色鉛筆 1500単色 みどり
色鉛筆 1500単色 あか
色鉛筆 1500単色 ぐんじょういろ
色鉛筆 1500単色 あお
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格938円938円938円938円938円938円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆
芯色パープルイエローグリーンレッドブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました