ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

情報カード 5×3 無地【100個入り】

情報カード 5×3 無地 C-531
通常単価(税別)
602円
税込単価
662円
通常出荷日:4日目

【特長】覚え書きや、暗記カードとしても。さまざまな情報整理に活躍する記録用紙。【商品仕様】・規格:5×...

詳細を確認

型番:

C-531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

C-531の仕様・寸法情報

商品タイプ
模造紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-531
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
覚え書きや、暗記カードとしても。
さまざまな情報整理に活躍する記録用紙。

【商品仕様】
・規格:5×3サイズ
・罫種類:無地
・外寸:縦75×横125mm
・坪量:200.8g/㎡
・紙厚:0.25mm
・材質:上質紙
・入数:100枚
・JANなど:4971711045108

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

情報カード 5×3 無地の型番C-531のページです。 型番C-531に関する仕様情報を記載しております。
情報カード 5×3 無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
情報カード 5×3 無地
情報カード 6×4 無地
情報カード B6 無地
情報カード 5×3 補助 6ミリ罫
情報カード B6 京大式
情報カード 6×4 補助6ミリ罫
メーカーコレクトコレクトコレクトコレクトコレクトコレクト
通常価格602円707円707円647円707円752円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました