ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

消しゴム モノスマート

消しゴム モノスマート ET-ST
通常単価(税別)
435円
税込単価
479円
通常出荷日:4日目

【特長】消しゴム本体の薄さ5.5mmで、強さも兼備。A/B罫ノートに最適なサイズ。【商品仕様】・外寸:...

詳細を確認

型番:

ET-ST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ET-STの仕様・寸法情報

商品タイプ
角形状タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ET-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435円
( 479円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
消しゴム本体の薄さ5.5mmで、強さも兼備。
A/B罫ノートに最適なサイズ。

【商品仕様】
・外寸:幅67×奥18×高6mm
・材質:スリーブ=再生紙使用
・入数:1個
・JANなど:4901991653212

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消しゴム モノスマートの型番ET-STのページです。 型番ET-STに関する仕様情報を記載しております。
消しゴム モノスマートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
文字削除
5
満足度:5.0
初めてこの形状を知り、お試しで購入してみました。 ちゃんと使用側には切込みが施されていて、使い手側の配慮が感じ取れました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消しゴム モノスマート
消しゴム モノライト
消しゴム モノPE01
ホルダー消しゴム モノワン
消しゴム モノPE04
消しゴム モノPE03
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格435円415円380円454円415円401円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ角形状タイプ角形状タイプ角形状タイプスティックタイプ角形状タイプ角形状タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました