ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

消しゴム モノPE04

消しゴム モノPE04 PE-04A
通常単価(税別)
415円
税込単価
457円
通常出荷日:4日目

【特長】・世代も現場も超えて愛される安心と信頼の消し心地【用途】・事務・製図用【商品仕様】・外寸:幅5...

詳細を確認

型番:

PE-04A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PE-04Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
角形状タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PE-04A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415円
( 457円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世代も現場も超えて愛される安心と信頼の消し心地
【用途】
・事務・製図用
【商品仕様】
・外寸:幅55×奥23×高11mm
・材質:スリーブ=再生紙使用
・入数:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消しゴム モノPE04の型番PE-04Aのページです。 型番PE-04Aに関する仕様情報を記載しております。
消しゴム モノPE04のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
消しゴム
5
満足度:5.0
昔から使っている定番ですね。よく消えます。 大きさも程よいです。
0人が参考にしています。
鉛筆で書いた線を消す目的で使用
5
満足度:5.0
すっかりボールペン主体になってしまったので、シャーペンや鉛筆を使う頻度は減ったのですが、消しゴムを使うときは、これを使い...もっと読む
0人が参考にしています。
筆記用具
5
満足度:5.0
定番中の定番商品で、消しゴムと言えばこれしか思いつかない。文句なしの消しゴムです。
0人が参考にしています。
筆記具として
4
満足度:4.0
ノートや図面など、ほとんどストレス無くきれいに消せるので重宝しております。
0人が参考にしています。
文字の消去
4
満足度:4.0
十分に文字を消せるのでいつも使っています。 サイズが各種あるので消す面積に合わせて使い分けています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消しゴム モノPE04
消しゴム モノPE04 ブラック
消しゴム モノPE01
消しゴム モノPE03
消しゴム モノPE07
消しゴム モノPE09
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格415円415円380円401円495円577円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ角形状タイプ角形状タイプ角形状タイプ角形状タイプ角形状タイプ角形状タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました