ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小学校色えんぴつ 12色+3色

通常単価(税別)
1,119円
税込単価
1,231円
通常出荷日:4日目

【特長】・基本の12色に小学校6年間の授業で使いやすい3色をサービスした、芯だけでできたソフトな色鉛筆...

詳細を確認

型番:

GCG1-12P3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GCG1-12P3の仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GCG1-12P3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119円
( 1,231円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本の12色に小学校6年間の授業で使いやすい3色をサービスした、芯だけでできたソフトな色鉛筆
・ホック付きで落としても中身が飛び出しません
・削り器、消しゴム、名前シール付き
・カスが出にくく、べたつかないので、手が汚れません
【商品仕様】
・仕様:12色+3色
・入数:1セット
・JANコード:4902506295880

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小学校色えんぴつ 12色+3色の型番GCG1-12P3のページです。 型番GCG1-12P3に関する仕様情報を記載しております。
小学校色えんぴつ 12色+3色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小学校色えんぴつ 12色+3色
色鉛筆 12色 仕様:12色
カラトアクェレル水彩色鉛筆 12色セット
消せる色鉛筆 ユニアーテレーズカラー 12色
缶入色鉛筆 12色 NQ
色鉛筆 紙箱 12色 NA
メーカーぺんてる三菱鉛筆ステッドラ-日本三菱鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格1,119円1,014円2,853円2,355円996円938円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました