ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

書きやすいルーズリーフ ミニ B7変形判(9穴) ブルー,ピンク,イエロー各30枚【90個入り】

書きやすいルーズリーフ ミニ B7変形判(9穴) ブルー,ピンク,イエロー各30枚 L1431-99
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円
通常出荷日:10日目

【特長】B7変形サイズのミニルーズリーフ。A4・B4・B5すべてに対応。ふせんのようにルーズリーフに挟...

詳細を確認

型番:

L1431-99
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (90個入り)

L1431-99の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
複数
内容量
90枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L1431-99

内容量

最小発注数量
90枚入
10パック

90個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598円
( 658円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
B7変形サイズのミニルーズリーフ。
A4・B4・B5すべてに対応。
ふせんのようにルーズリーフに挟んだり、ノートのまとめなどに。白色のほか、3色タイプもご用意。

【商品仕様】
・罫種類:6mm罫×12行
・外寸:縦87×横129mm
・穴数:9穴
・入数:90枚
・本体色:ブルー,ピンク,イエロー各30枚
・JANなど:4979093143139

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

書きやすいルーズリーフ ミニ B7変形判(9穴) ブルー,ピンク,イエロー各30枚の型番L1431-99のページです。 型番L1431-99に関する仕様情報を記載しております。
書きやすいルーズリーフ ミニ B7変形判(9穴) ブルー,ピンク,イエロー各30枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
書きやすいルーズリーフ ミニ B7変形判(9穴) ブルー,ピンク,イエロー各30枚
書きやすいルーズリーフ ミニ B7変形判(9穴) 白
A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
プレゼンテーションファイル7P イエロー
プレゼンテーションファイル7P ブルー
クリアーファイル A4 30P ブルー
メーカーマルマンマルマンマルマンテージーテージーたんぽぽ
通常価格598円577円723円806円806円486円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他クリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色複数ホワイト-イエローブルーブルー
内容量90枚入-100枚入---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました