ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正液

修正液 XEZL1-W
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

【特長】ボトル型でたっぷり使える18ml入。【商品仕様】・容量:18ml・先端パイプ径:1.0mm・材...

詳細を確認

型番:

XEZL1-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XEZL1-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XEZL1-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボトル型でたっぷり使える18ml入。

【商品仕様】
・容量:18ml
・先端パイプ径:1.0mm
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・JANなど:4902506145727

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正液の型番XEZL1-Wのページです。 型番XEZL1-Wに関する仕様情報を記載しております。
修正液のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
筆記具として
4
満足度:4.0
常用しているうちの一点です。ペンタイプとは違い手のひらで包み込む感じで持ち、お押し出して塗るので安定して使用できます。
0人が参考にしています。
修正液として
5
満足度:5.0
昔からのお馴染みの修正液です。 安く売られている修正液も使ったことがありますが、 やはり老舗メーカのが使い勝手が良いで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正液
ペン修正液
ペン修正液 極細
修正液 細先端
スコッチ(R) 修正テープ 微修正
スコッチ(R) 修正テープ微修正 カートリッジ
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格684円544円544円684円665円522円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました