ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正ボールペンカートリッジ

修正ボールペンカートリッジ XZLR12-W
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円
通常出荷日:4日目

【特長】振らずにノックするだけですぐ使え、液ダレしません。カートリッジ式で経済的。【商品仕様】・容量:...

詳細を確認

型番:

XZLR12-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XZLR12-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
詰め替え用カートリッジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XZLR12-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439円
( 483円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
振らずにノックするだけですぐ使え、液ダレしません。
カートリッジ式で経済的。

【商品仕様】
・容量:2ml
・ボール径:1.0mm
・材質:再生素材使用
・カートリッジ
・入数:1本
・JANなど:4902506180605

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正ボールペンカートリッジの型番XZLR12-Wのページです。 型番XZLR12-Wに関する仕様情報を記載しております。
修正ボールペンカートリッジのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修正ペンとして利用
4
満足度:4.0
カートリッジタイプの修正ペンは利用したことがなかったので、購入してみました。普通の修正ペンとして使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正ボールペンカートリッジ
修正ボールペン 極細
修正テープ20mカートリッジ 5mm
修正テープ20mカートリッジ 4mm
スコッチ(R) 修正テープ微修正 カートリッジ
修正テープ モノYX用カートリッジ YR5
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるスリーエムジャパントンボ鉛筆
通常価格439円509円579円579円522円508円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ詰め替え用カートリッジカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました