ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正テープ20m 6mm

修正テープ20m 6mm XZT506W
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

【特長】汚れを防ぐスライドカバー付き。【商品仕様】・テープ寸法:幅6.0mm×長20m・外寸:縦87×...

詳細を確認

型番:

XZT506W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XZT506Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ交換タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XZT506W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
汚れを防ぐスライドカバー付き。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅6.0mm×長20m
・外寸:縦87×横47mm
・材質:再生素材使用
・タテ引き
・スライドカバー付
・入数:1個
・JANなど:4902506193186

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正テープ20m 6mmの型番XZT506Wのページです。 型番XZT506Wに関する仕様情報を記載しております。
修正テープ20m 6mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボールペン文字の修正
4
満足度:4.0
業務ノートの文字修正のため、2年ほど使っています。 以前は100円ショップのものを使っていましたが、テープが途中でずれる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正テープ20m 6mm
修正テープ20m 5mm
修正テープ20mカートリッジ 5mm
修正テープ20mカートリッジ 4mm
30m修正テープ Pライン使い切り 5mm
修正テープ モノYX6
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるトンボ鉛筆
通常価格684円684円579円579円684円611円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ使い切りタイプカートリッジ交換タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました