ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正テープ モノYTC5

修正テープ モノYTC5 CT-YTC5
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・テープ寸法:幅5.0mm×長16m・外寸:縦87×横48mm・材質:再生素材使用・ヨコ引...

詳細を確認

型番:

CT-YTC5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-YTC5の仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CT-YTC5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープ寸法:幅5.0mm×長16m
・外寸:縦87×横48mm
・材質:再生素材使用
・ヨコ引き
・入数:1個
・JANなど:4901991702552

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正テープ モノYTC5の型番CT-YTC5のページです。 型番CT-YTC5に関する仕様情報を記載しております。
修正テープ モノYTC5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正テープ モノYTC5
修正テープ モノYTC4
修正テープ モノYTC6
修正テープ モノYX5
修正テープ モノCX5
修正テープ モノCF5
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格656円639円656円611円656円481円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプ使い切りタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました