ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正テープ モノYS4

修正テープ モノYS4 CT-YS4
通常単価(税別)
527円
税込単価
580円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・テープ寸法:幅4.2mm×長10m・外寸:縦106×横38mm・材質:再生素材使用・ヨコ...

詳細を確認

型番:

CT-YS4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-YS4の仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CT-YS4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527円
( 580円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープ寸法:幅4.2mm×長10m
・外寸:縦106×横38mm
・材質:再生素材使用
・ヨコ引き
・スライドキャップ付
・入数:1個
・JANなど:4901991704006

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正テープ モノYS4の型番CT-YS4のページです。 型番CT-YS4に関する仕様情報を記載しております。
修正テープ モノYS4のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務用品
5
満足度:5.0
細めのテープなので、伝票などの小さい文字の表示で記載ミスがあった際に、周りの線を消すことなく文字だけ消すことができて便利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正テープ モノYS4
修正テープ モノYS5
修正テープ モノYS6
修正テープ モノYX4
修正テープ モノPXN4
修正テープ モノCX4
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格527円527円527円611円721円656円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました