ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正テープ モノPXN2.5

修正テープ モノPXN2.5 CT-PXN2.5
通常単価(税別)
721円
税込単価
793円
通常出荷日:4日目

【特長】後ろから引き抜くだけの簡単詰め換え。【商品仕様】・テープ寸法:幅2.5mm×長6m・外寸:縦1...

詳細を確認

型番:

CT-PXN2.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-PXN2.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ交換タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CT-PXN2.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721円
( 793円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
後ろから引き抜くだけの簡単詰め換え。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅2.5mm×長6m
・外寸:縦102×横37mm
・材質:再生素材使用
・タテ引き
・スライドキャップ付
・入数:1個
・JANなど:4901991704631

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正テープ モノPXN2.5の型番CT-PXN2.5のページです。 型番CT-PXN2.5に関する仕様情報を記載しております。
修正テープ モノPXN2.5のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類の修正
5
満足度:5.0
手にフィットする感じで持ちやすいのと、細かいところの修正でも使いやすくとても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正テープ モノPXN2.5
修正テープ モノPXN5
修正テープ モノPXN用カートリッジ PR2.5
修正テープ モノPXN4
修正テープ モノPXN用カートリッジ PR5
修正テープ モノPXN用カートリッジ PR4
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格721円721円559円721円559円559円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました