ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正テープ モノCX5

修正テープ モノCX5 CT-CX5
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円
通常出荷日:4日目

【特長】ボタンひとつでカートリッジ交換できる、OPEN LOCK(オープンロック)機構。本体はすべての...

詳細を確認

型番:

CT-CX5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-CX5の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ交換タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CT-CX5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボタンひとつでカートリッジ交換できる、OPEN LOCK(オープンロック)機構。
本体はすべての幅のカートリッジを装着可能。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅5.0mm×長12m
・外寸:縦105×横45mm
・材質:再生素材使用
・タテ引き
・入数:1個
・JANなど:4901991702873

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正テープ モノCX5の型番CT-CX5のページです。 型番CT-CX5に関する仕様情報を記載しております。
修正テープ モノCX5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正テープ モノCX5
修正テープ モノCX4
修正テープ モノCX6
修正テープ モノCX用カートリッジ CR5
修正テープ モノCX用カートリッジ CR4
修正テープ モノCX用カートリッジ CR6
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格656円656円656円527円527円527円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました