ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

修正テープ ケシワードぴーも 5mm

修正テープ ケシワードぴーも 5mm KW55
通常単価(税別)
459円
税込単価
505円
通常出荷日:4日目

【特長】スマートに収納できるスリムボディ。【商品仕様】・テープ寸法:幅5.0mm×長6m・外寸:縦11...

詳細を確認

型番:

KW55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KW55の仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KW55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459円
( 505円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スマートに収納できるスリムボディ。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅5.0mm×長6m
・外寸:縦113×横26mm
・タテ引き
・キャップ付
・入数:1個
・JANなど:4906643200370

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正テープ ケシワードぴーも 5mmの型番KW55のページです。 型番KW55に関する仕様情報を記載しております。
修正テープ ケシワードぴーも 5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正テープ ケシワードぴーも 5mm
修正テープ ケシワードぴーも 6mm
ケシワードぴーも交換テープ 5mm
修正テープ ケシワードぴーも 4.2mm
ケシワードぴーも交換テープ 6mm
ケシワードぴーも交換テープ 4.2mm
メーカーシードシードシードシードシードシード
通常価格459円459円522円459円522円522円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ詰め替え用カートリッジ使い切りタイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました