ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

手動2穴パンチP-10/15用刃受【10個入り】

手動2穴パンチP-10/15用刃受 P-10/15PB
通常単価(税別)
633
税込単価
696
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・適合品番:P-10,P-15・入数:10枚・JANなど:4571104700432

型番:

P-10/15PB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

P-10/15PBの仕様・寸法情報

穴あけ枚数(枚)
71枚以上
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-10/15PB
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633
( 696 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番:P-10,P-15
・入数:10枚
・JANなど:4571104700432

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動2穴パンチP-10/15用刃受の型番P-10/15PBのページです。 型番P-10/15PBに関する仕様情報を記載しております。
手動2穴パンチP-10/15用刃受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動2穴パンチP-10/15用刃受
手動2穴パンチP-15用替刃
手動2穴パンチP-10用替刃
手動2穴パンチPN-2/3用刃受
手動2穴パンチPN-3用替刃 2本入り
手動多穴パンチ
メーカーニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業ニューコン工業
通常価格6332,5872,5137083,77244,907
通常出荷日10日目10日目10日目4日目4日目1日目
穴あけ枚数(枚)71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上20枚以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました