ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手帳電卓 ピュアホワイト 8桁 SI-12T

手帳電卓 ピュアホワイト 8桁 SI-12T SI-12T
通常単価(税別)
1,203円
税込単価
1,323円
通常出荷日:4日目

【特長】実用性で選ぶ一般的な大きさ。名入れ用のスペースがあるので、ギフトにも最適。【商品仕様】・外寸:...

詳細を確認

型番:

SI-12T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SI-12Tの仕様・寸法情報

桁数
8桁
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SI-12T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,203円
( 1,323円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
実用性で選ぶ一般的な大きさ。
名入れ用のスペースがあるので、ギフトにも最適。

【商品仕様】
・外寸:幅72×奥120×高9.5mm
・重量:52.7g
・桁数:12桁
・表示数字高:14mm
・電源:太陽電池+LR54
・入数:1台
・JANなど:4549292050653

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手帳電卓 ピュアホワイト 8桁 SI-12Tの型番SI-12Tのページです。 型番SI-12Tに関する仕様情報を記載しております。
手帳電卓 ピュアホワイト 8桁 SI-12Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手帳電卓 ピュアホワイト 8桁 SI-12T
実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプ
実務電卓 12桁 千万単位 ミニ卓上タイプ
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
金融電卓
メーカーCANONCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,203円2,550円1,377円2,028円2,500円8,244円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
桁数8桁12桁12桁12桁12桁12桁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました