ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

写真用紙・光沢 スタンダード L判 100枚【100個入り】

写真用紙・光沢 スタンダード L判 100枚 SD-201L100
通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:L判・坪量:200g/㎡・紙厚:0.205mm・対応プリンタ:インクジェット(染料...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

SD-201L100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

SD-201L100の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD-201L100

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929円
( 1,022円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:L判
・坪量:200g/㎡
・紙厚:0.205mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:100枚
・JANなど:4549292045338

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

写真用紙・光沢 スタンダード L判 100枚の型番SD-201L100のページです。 型番SD-201L100に関する仕様情報を記載しております。
写真用紙・光沢 スタンダード L判 100枚のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
写真プリント
5
満足度:5.0
仕事上、画像プリント目的で購入 価格も手頃で画質も問題なくプリントできます。
0人が参考にしています。
試し刷り
3
満足度:3.0
印刷したときの色味を確認するように使用しています。1枚あたりの価格が手ごろなので気軽に使えます。紙が薄いので保存用には使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
写真用紙・光沢 スタンダード L判 100枚
写真用紙・光沢 スタンダード 2L判 50枚
写真用紙・光沢 スタンダード L判 200枚
写真用紙・光沢 スタンダード L判 400枚
写真用紙・光沢 スタンダード A4 100枚
写真用紙・光沢 スタンダード A4 50枚
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格929円1,226円1,442円2,352円3,010円2,043円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入50枚入200枚入400枚入100枚入50枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました