ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

持ち出しフォルダーA4

持ち出しフォルダーA4 CR-FR6-I
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円
通常出荷日:4日目

【特長】見出しで見分けがつくから探しやすい。収納場所がすぐわかる書類整理の必需品。書類が落ちないストッ...

詳細を確認

型番:

CR-FR6-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-FR6-Iの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-FR6-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
428円
( 471円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
見出しで見分けがつくから探しやすい。
収納場所がすぐわかる書類整理の必需品。
書類が落ちないストッパー付き。広いマチ、サイドの見出し山付きで便利。

【商品仕様】
・外寸:縦240(+山15)×横309(+山15)×マチ30mm
・坪量:335g/㎡
・材質:古紙配合紙
・入数:1枚
・JANなど:4953349030053

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

持ち出しフォルダーA4の型番CR-FR6-Iのページです。 型番CR-FR6-Iに関する仕様情報を記載しております。
持ち出しフォルダーA4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持ち出しフォルダーA4
持ち出しフォルダー10P A4-CFN ピンク
持ち出しフォルダー10P A4-CFN ブルー
持ち出しフォルダー10P A4-CFN イエロー
持ち出しフォルダー10P A4-CFN グリーン
個別フォルダーA4
メーカークラウンファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスクラウン
通常価格428円1,366円1,366円1,366円1,366円388円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました