ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

字消プレート

字消プレート ジケシプレート
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・外寸:縦55×横120mm・厚:0.35mm・材質:アクリル板・入数:1枚・JANなど:...

詳細を確認

型番:

ジケシプレート
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ジケシプレートの仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ジケシプレート
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦55×横120mm
・厚:0.35mm
・材質:アクリル板
・入数:1枚
・JANなど:4535808001066

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

字消プレートの型番ジケシプレートのページです。 型番ジケシプレートに関する仕様情報を記載しております。
字消プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
字消プレート
イソグラフIPL 0.3mm
角筒 規格:A2判用 外寸:幅70×長450mm
テンプレート No.103
ノングレアアクリル定規 30cm
丸筒 47mm×450mm
メーカー井上製作所ロットリング静岡コピーセンターマービークラウンクラウン
通常価格525円3,621円1,118円888円527円545円
通常出荷日10日目4日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具直線定規製図道具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました