ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

事務用封筒 100枚入 長3【100個入り】

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦235×横120mm・紙厚:85g/m2・材質:古紙40%...

詳細を確認

型番:

PN-138
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

PN-138の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
PN-138

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:85g/m2
・材質:古紙40%以上使用
・仕様:センター貼り
・入数:100枚
・JANコード:4902850035033

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務用封筒 100枚入 長3の型番PN-138のページです。 型番PN-138に関する仕様情報を記載しております。
事務用封筒 100枚入 長3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
発送用
4
満足度:4.0
書類などの発送用にたくさん封筒が必要になったので。 もっと安いものもありましたが、薄くない封筒が欲しかったのでこちらにし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
事務用封筒 100枚入 長3
事務用封筒 100枚入 角3
事務用封筒 100枚入 長3 ホワイト
事務用封筒 100枚入 長2
事務用封筒 100枚入 長3 クリーム
事務用封筒 100枚入 長3 グリーン
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格762円1,084円869円1,162円1,065円1,065円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
内容量100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました