ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三角定規セット 24cm

三角定規セット 24cm ILS-S-2241
通常単価(税別)
749円
税込単価
824円
通常出荷日:4日目

【特長】スタンダードな三角定規を3サイズご用意しました。【商品仕様】・規格:24cm型・厚:2mm・材...

詳細を確認

型番:

ILS-S-2241
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ILS-S-2241の仕様・寸法情報

商品タイプ
三角定規
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
ILS-S-2241
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749円
( 824円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スタンダードな三角定規を3サイズご用意しました。

【商品仕様】
・規格:24cm型
・厚:2mm
・材質:PMMA(メタクリル)
・入数:1セット
・JANなど:4535808001578

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角定規セット 24cmの型番ILS-S-2241のページです。 型番ILS-S-2241に関する仕様情報を記載しております。
三角定規セット 24cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角定規セット 24cm
三角定規セット 30cm
三角定規セット 18cm
テンプレート アール定規セット
三角定規 アクリル製
三角スケール ポケット用15cm
メーカー井上製作所井上製作所井上製作所クラウンシンワ測定マービー
通常価格749円1,160円669円4,986円999円1,243円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目1日目4日目
商品タイプ三角定規三角定規三角定規製図道具三角定規製図道具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました