ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

細工カッター替刃 文具台紙【10個入り】

細工カッター替刃 文具台紙 XB141S
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です【商品仕様】・適合品番:141...

詳細を確認

型番:

XB141S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

XB141Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
使用方式
スライドタイプ

型番リスト

表示件数
型番
XB141S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674円
( 741円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です
【商品仕様】
・適合品番:141BS、Ltd-05、215BS
・材質:合金工具鋼
・入数:10枚
・JANコード:4901165202765

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工カッター替刃 文具台紙の型番XB141Sのページです。 型番XB141Sに関する仕様情報を記載しております。
細工カッター替刃 文具台紙のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
細工カッターの替え刃に
5
満足度:5.0
OLFA SAC-1の替え刃に購入。刃を入れているケースがとてもよい。蓋の閉まり具合が固めでしっかりとしている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工カッター替刃 文具台紙
細工カッター 文具台紙
替刃 大 10枚入 文具台紙
替刃 M厚 5枚入 文具専用
エコカッターS型 ブルー 文具台紙
エコカッターS型 ピンク 文具台紙
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格674円819円593円495円526円526円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替刃カッター替刃替刃カッターカッター
使用方式スライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました