ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

細工カッター 文具台紙

細工カッター 文具台紙 141BS
通常単価(税別)
819円
税込単価
901円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ...

詳細を確認

型番:

141BS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

141BSの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッター
使用方式
スライドタイプ

型番リスト

表示件数
型番
141BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819円
( 901円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ
【商品仕様】
・品名:細工カッター
・全長:137.5mm
・材質:刃=合金工具鋼
・仕様:左右両手用
・入数:1本
・JANコード:4901165202758

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工カッター 文具台紙の型番141BSのページです。 型番141BSに関する仕様情報を記載しております。
細工カッター 文具台紙のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
紙類、段ボール類の切断
4
満足度:4.0
少々長めに刃を出しても折れずにしっかりと切れます。 モチも良く、重宝しています。
0人が参考にしています。
シールの後処理などに使用
4
満足度:4.0
私はデザインカッターの方が使いやすいかなと思います。でもこのカッターは折れば先が復活するから刃の交換が楽ではありますね。
0人が参考にしています。
薄手の紙をカットするため
5
満足度:5.0
薄手の紙をカットするために購入。刃の先がとがっていて,細かな細工をするのによい。以前,デザインカット用のカッターを使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工カッター 文具台紙
細工カッター替刃 文具台紙
エコカッターS型 ブルー 文具台紙
エコカッターS型 ピンク 文具台紙
エコカッターS型 イエロー 文具台紙
エックスハイパーカッター L型 文具台紙
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格819円674円526円526円526円868円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカッター替刃カッターカッターカッターカッター
使用方式スライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました