ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

再生紙マルチプリンタラベル4面【100個入り】

再生紙マルチプリンタラベル4面 31312
通常単価(税別)
5,992
税込単価
6,591
通常出荷日:6日目

【特長】古紙パルプ100%の再生紙。【商品仕様】・規格:A4判4面・1片寸法:縦148.5×横105m...

詳細を確認

型番:

31312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

31312の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31312
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,992
( 6,591 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
古紙パルプ100%の再生紙。

【商品仕様】
・規格:A4判4面
・1片寸法:縦148.5×横105mm
・紙種:再生紙(古紙パルプ配合率100%)
・総紙厚:0.18mm
・白色度:70%
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:100枚
・JANなど:4906186313124

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。

  • ラベルシール[コピー機] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[コピー機] A4

    【特長】印字適性に優れたラベルシールです。高熱に耐える安心耐熱設計。再生可能なはくり紙を使用。カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応。

  • ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判200面 画像

    エーワン

    ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判200面

    【特長】用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生紙マルチプリンタラベル4面の型番31312のページです。 型番31312に関する仕様情報を記載しております。
再生紙マルチプリンタラベル4面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生紙マルチプリンタラベル4面
再生紙マルチプリンタラベル20面
再生紙マルチプリンタラベル24面
再生紙マルチプリンタラベル14面
再生紙マルチプリンタラベル8面
再生紙マルチプリンタラベル27面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,9924,7014,7014,7014,2175,992
通常出荷日6日目4日目4日目4日目1日目6日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました