ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

再生硬質カードケース A4

再生硬質カードケース A4 CR-CHA4R-T
通常単価(税別)
527円
税込単価
580円
通常出荷日:4日目

【特長】・書類が折らずに保管できる・耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ【商品仕...

詳細を確認

型番:

CR-CHA4R-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CHA4R-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-CHA4R-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527円
( 580円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類が折らずに保管できる
・耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ
【商品仕様】
・規格:A4判
・内寸:縦215×横302mm
・外寸:縦219×横310mm
・厚:0.4mm
・材質:再生PET
・入数:1枚
・JANコード:4953349002548

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生硬質カードケース A4の型番CR-CHA4R-Tのページです。 型番CR-CHA4R-Tに関する仕様情報を記載しております。
再生硬質カードケース A4のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
内線表表示
5
満足度:5.0
PC上に内線表がありますが、電話転送は急いでいるとエクセルを開く数秒も惜しいので、部内電話のところに内線表はカードケース...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生硬質カードケース A4
再生硬質カードケース B4
再生硬質カードケース A5
再生硬質カードケース A6
再生硬質カードケース A3
再生硬質カードケース B5
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格527円639円440円405円731円496円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケースカードケースカードケース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました