ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

再生硬質カードケース A3

再生硬質カードケース A3 CR-CHA3R-T
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円
通常出荷日:4日目

【特長】・書類が折らずに保管できる・耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ【商品仕...

詳細を確認

型番:

CR-CHA3R-T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CHA3R-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-CHA3R-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731円
( 804円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類が折らずに保管できる
・耐久性と透明性に優れ、コピーや印刷がつきにくい非転写タイプ
【商品仕様】
・規格:A3判
・内寸:縦302×横425mm
・外寸:縦306×横433mm
・厚:0.4mm
・材質:再生PET
・入数:1枚
・JANコード:4953349002555

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生硬質カードケース A3の型番CR-CHA3R-Tのページです。 型番CR-CHA3R-Tに関する仕様情報を記載しております。
再生硬質カードケース A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生硬質カードケース A3
再生硬質カードケース A4
再生硬質カードケース A5
再生硬質カードケース A6
再生硬質カードケース B4
再生硬質カードケース B5
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格731円527円440円405円639円496円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケースカードケースカードケース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました