ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

再生マグネットバー 白

再生マグネットバー 白 CR-MG300R-W
通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:4日目

【特長】強い磁力でパンフレットや写真、資料などを掲示。【商品仕様】・外寸:縦15×横300×厚7mm・...

詳細を確認

型番:

CR-MG300R-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-MG300R-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
バータイプ
色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
CR-MG300R-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
強い磁力でパンフレットや写真、資料などを掲示。

【商品仕様】
・外寸:縦15×横300×厚7mm
・材質:再生ABS,ゴム磁石
・入数:1本
・本体色:白
・JANなど:4953349000452

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生マグネットバー 白の型番CR-MG300R-Wのページです。 型番CR-MG300R-Wに関する仕様情報を記載しております。
再生マグネットバー 白のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
A4用紙サイズの横向き掲示に
5
満足度:5.0
サイズぴったり、磁力ばっちりです。 色も数種類あるので、掲示物の内容ごとの色分けも出来ます。 お値段も手頃でありがたいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生マグネットバー 白
再生マグネットバー 20cm 白
マグタッチシート両面 白/白
マグタッチシート 白
カラーマグネット 30mm 白
カラーマグネット 20mm 白
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンベロスベロス
通常価格697円729円759円4,325円486円486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプバータイプバータイプシートタイプシートタイプカラーマグネットカラーマグネット
色ホワイトホワイト複数ホワイトホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました