ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

再生ペット方眼直定規 36cm

再生ペット方眼直定規 36cm CR-HR36R
通常単価(税別)
711
税込単価
782
通常出荷日:4日目

【特長】ペットボトルの再生材を100%使用。【商品仕様】・目盛:36cm・サイズ:縦50×横370×厚...

詳細を確認

型番:

CR-HR36R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-HR36Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-HR36R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ペットボトルの再生材を100%使用。

【商品仕様】
・目盛:36cm
・サイズ:縦50×横370×厚2mm
・材質:再生PET
・入数:1本
・JANなど:4953349070127

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生ペット方眼直定規 36cmの型番CR-HR36Rのページです。 型番CR-HR36Rに関する仕様情報を記載しております。
再生ペット方眼直定規 36cmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製図作業に
4
満足度:4.0
普通に使用しています。とりたてて悪いところもなく、幅広で方眼もついていて、価格も納得です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生ペット方眼直定規 36cm
再生ペット方眼直定規 30cm
直定規 36cm
再生ペット定規 30cm
再生ペット定規 15cm
再生ペット定規 20cm
メーカークラウンクラウンクラウン井上製作所井上製作所井上製作所
通常価格711593630494440475
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました