ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

再生ペット方眼直定規 30cm

再生ペット方眼直定規 30cm CR-HR30R
通常単価(税別)
593円
税込単価
652円
通常出荷日:4日目

【特長】ペットボトルの再生材を100%使用。【商品仕様】・目盛:30cm・サイズ:縦45×横310×厚...

詳細を確認

型番:

CR-HR30R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-HR30Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-HR30R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ペットボトルの再生材を100%使用。

【商品仕様】
・目盛:30cm
・サイズ:縦45×横310×厚2mm
・材質:再生PET
・入数:1本
・JANなど:4953349070110

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生ペット方眼直定規 30cmの型番CR-HR30Rのページです。 型番CR-HR30Rに関する仕様情報を記載しております。
再生ペット方眼直定規 30cmのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製図作業に
5
満足度:5.0
簡単な製図作業に使っています。方眼は正確で、軽く使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
精度が要休されない一般事務
3
満足度:3.0
数字や目盛、方眼などの印刷は、黒一色。方眼は5mm間隔で6段であり、目盛と数字を挟んで、端部から1乃至4cmの範囲に描か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生ペット方眼直定規 30cm
再生ペット方眼直定規 36cm
再生ペット定規 30cm
再生ペット定規 15cm
再生ペット定規 20cm
直定規 30cm
メーカークラウンクラウン井上製作所井上製作所井上製作所クラウン
通常価格593円711円494円440円475円537円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました