ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

再生ペット定規 15cm

再生ペット定規 15cm RCS-15
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円
通常出荷日:4日目

【特長】ペットボトルの再生材を100%使用したエコロジーな定規。【商品仕様】・目盛:15cm・サイズ:...

詳細を確認

型番:

RCS-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RCS-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
RCS-15
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ペットボトルの再生材を100%使用したエコロジーな定規。

【商品仕様】
・目盛:15cm
・サイズ:縦30×横160×厚1.5mm
・材質:再生PET
・入数:1本
・JANなど:4535808003138

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生ペット定規 15cmの型番RCS-15のページです。 型番RCS-15に関する仕様情報を記載しております。
再生ペット定規 15cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生ペット定規 15cm
再生ペット定規 30cm
再生ペット定規 20cm
再生ペット方眼直定規 30cm
再生ペット方眼直定規 36cm
直定規 15cm
メーカー井上製作所井上製作所井上製作所クラウンクラウンクラウン
通常価格440円494円475円593円711円445円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました