ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高光沢耐水紙 Nonラミ グロス A4 50枚入【50個入り】

高光沢耐水紙 Nonラミ グロス A4 50枚入 LBPW-A4(50)
通常単価(税別)
4,284円
税込単価
4,712円
通常出荷日:4日目

【特長】ラミネート加工がいらない高光沢耐水紙。【商品仕様】・規格:A4判・坪量:230g/㎡・四六判換...

詳細を確認

型番:

LBPW-A4(50)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

LBPW-A4(50)の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
50枚入

型番リスト

表示件数
型番
LBPW-A4(50)

内容量

最小発注数量
50枚入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,284円
( 4,712円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ラミネート加工がいらない高光沢耐水紙。

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:230g/㎡
・四六判換算:197kg
・紙厚:0.205mm
・ISO白色度:93%
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:50枚
・JANなど:4989561291125

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高光沢耐水紙 Nonラミ グロス A4 50枚入の型番LBPW-A4(50)のページです。 型番LBPW-A4(50)に関する仕様情報を記載しております。
高光沢耐水紙 Nonラミ グロス A4 50枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高光沢耐水紙 Nonラミ グロス A4 50枚入
高光沢耐水紙 Nonラミ グロス A4 10枚入
高光沢耐水紙 Nonラミ グロス A3 10枚入
大判インクジェット用紙 再生紙 A1 594×50 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A2 420×50 2本入
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格4,284円1,133円2,237円4,335円5,370円3,640円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量50枚入10枚入10枚入2本入2本入2本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました