17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

行動表示板 外寸:縦393×横393×厚14mm 仕様:10名用

通常単価(税別)
9,684円
税込単価
10,652円
通常出荷日:1日目

【特長】・書き込みスペースが広いネームケースを左右にスライドさせて、在・不在を簡単表示【商品仕様】・外...

詳細を確認

型番:

CR-NF12K-SW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-NF12K-SWの仕様・寸法情報

表示内容
予定表
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-NF12K-SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,684円
( 10,652円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書き込みスペースが広いネームケースを左右にスライドさせて、在・不在を簡単表示
【商品仕様】
・外寸:縦393×横393×厚14mm
・仕様:10名用
・名札紙サイズ:約縦30×横118mm
・重量:1.5kg
・材質:本体=アルミ、名札=ステンレス
・入数:1個
・JANコード:4953349083776

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

行動表示板 外寸:縦393×横393×厚14mm 仕様:10名用の型番CR-NF12K-SWのページです。 型番CR-NF12K-SWに関する仕様情報を記載しております。
行動表示板 外寸:縦393×横393×厚14mm 仕様:10名用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業指示用
4
満足度:4.0
作業者別で日々の作業内容見える化で使用しています。商品は非常に良く出来ています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
行動表示板 外寸:縦393×横393×厚14mm 仕様:10名用
行動表示板 外寸:縦772×横393×厚14mm 仕様:20名用
ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg
ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg
ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg
ホワイトボード 月予定表 外寸:縦450×横600×厚55mm 重量:2kg
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格9,684円15,839円10,207円21,176円10,207円7,586円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
表示内容予定表予定表無地無地無地予定表
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました