ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

硬質カードケース A4

硬質カードケース A4 CR-CHA4-T
通常単価(税別)
527
税込単価
580
通常出荷日:4日目

【特長】・変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ・耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適してい...

詳細を確認

型番:

CR-CHA4-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-CHA4-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-CHA4-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527
( 580 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ
・耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています
【商品仕様】
・規格:A4判
・内寸:縦216×横307mm
・外寸:縦220×横312mm
・厚:0.4mm
・材質:硬質塩ビ
・入数:1枚
・JANコード:4953349152045

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硬質カードケース A4の型番CR-CHA4-Tのページです。 型番CR-CHA4-Tに関する仕様情報を記載しております。
硬質カードケース A4のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
掲示資料入れ
4
満足度:4.0
掲示板の差し替え資料で使用していますが、陽の当たる場所でも透明性が損なわれることもなく耐久性も問題ありません。ただ、同サ...もっと読む
1人が参考にしています。
書類の回覧・掲示
5
満足度:5.0
透明度が高く、中に入れた書類が見やすい。 一般的なクリアファイルよりだいぶ硬くて丈夫。 書類の出し入れもしやすい。
1人が参考にしています。
共有資料の保護
4
満足度:4.0
社内で共有して使用する設備資料の保護のため購入しました。 サイズも問題無く、硬さもへたれることないので良かったです。
0人が参考にしています。
紙入れ
5
満足度:5.0
現場の設備にメモを残すときにこれをあらかじめセットしておくと紙をさすだけでよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質カードケース A4
硬質 カードケース
硬質カードケース B4
硬質カードケース A5
硬質カードケース A6
硬質カードケース A1
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格5273846394404052,269
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースカードケースカードケースカードケース

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました