ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溝線定規30cm×3mm

溝線定規30cm×3mm 1-807-8030
通常単価(税別)
715
税込単価
787
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・目盛:30cm・サイズ:縦30×横308×厚3mm・材質:再生アクリル・溝線定規・入数:...

詳細を確認

型番:

1-807-8030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-807-8030の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-807-8030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・目盛:30cm
・サイズ:縦30×横308×厚3mm
・材質:再生アクリル
・溝線定規
・入数:1本
・JANなど:4951754012756

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溝線定規30cm×3mmの型番1-807-8030のページです。 型番1-807-8030に関する仕様情報を記載しております。
溝線定規30cm×3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝線定規30cm×3mm
直線定規30cm×2mm
直定規 30cm
ノングレアルーラー定規 30cm
イソグラフIPL 0.3mm
ノングレアアクリル定規 30cm
メーカーマービーマービークラウンクラウンロットリングクラウン
通常価格7155875375283,621527
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規製図道具直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました