ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

固形アラビック 40g

固形アラビック 40g YS-35
通常単価(税別)
564円
税込単価
620円
通常出荷日:4日目

【特長】ソフトタッチでムラなく塗れる。【商品仕様】・容量:40g・材質:容器/中皿=再生PP,ツマミ/...

詳細を確認

型番:

YS-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
スティック
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
YS-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564円
( 620円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ソフトタッチでムラなく塗れる。

【商品仕様】
・容量:40g
・材質:容器/中皿=再生PP,ツマミ/中芯=再生PE,キャップ=PP/PE
・入数:1本
・JANなど:4903076050022

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

固形アラビック 40gの型番YS-35のページです。 型番YS-35に関する仕様情報を記載しております。
固形アラビック 40gのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
事務用品として
4
満足度:4.0
液体糊では紙がふやける事があるので、大事な書類などは固形糊が活躍します。スッキリときれいに糊付けできます。容量が多いので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固形アラビック 40g
固形アラビック 40g 10本パック
固形アラビック 10g
固形アラビック 22g
スティックのり 40g
クラウンスティックノリ40G
メーカーヤマトヤマトヤマトヤマト不易糊工業クラウン
通常価格564円2,620円412円485円540円486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックスティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました