ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

個別ホルダー A4 10枚入 ピンク【10個入り】

個別ホルダー A4 10枚入 ピンク KFA4PK
通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:4日目

【特長】出し入れ簡単で、使いやすい。まとめ買いにイチオシ。見出し付きでわかりやすい分類が可能。細かい内...

詳細を確認

型番:

KFA4PK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

KFA4PKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ピンク
内容量
10本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KFA4PK

内容量

最小発注数量
10本入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
出し入れ簡単で、使いやすい。
まとめ買いにイチオシ。
見出し付きでわかりやすい分類が可能。細かい内容を書き込めるインデックス付き。20mm幅のマチ付きだから、大量の書類にも対応。切り目が入っており、ペーパーファスナーで綴じられる。

【商品仕様】
・外寸:縦240(+山15)×横310×マチ20mm
・坪量:350g/㎡
・材質:古紙使用
・入数:10枚
・本体色:ピンク
・JANなど:4934297021454

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個別ホルダー A4 10枚入 ピンクの型番KFA4PKのページです。 型番KFA4PKに関する仕様情報を記載しております。
個別ホルダー A4 10枚入 ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個別ホルダー A4 10枚入 ピンク
個別ホルダー A4 10枚入 ブルー
個別ホルダー A4 10枚入 イエロー
個別ホルダー A4 10枚入 グリーン
クリヤーホルダー A4 5枚入
フラットファイル ピンク 10冊入
メーカースガタスガタスガタスガタビュ-トンジャパンファシリティ・マネジメント・サービス
通常価格843円843円843円843円509円882円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色ピンクブルーイエローグリーングレーピンク
内容量10本入10枚入10枚入10枚入--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました