ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

個別フォルダー B4-IFE クリーム 50入【50個入り】

個別フォルダー B4-IFE クリーム 50入 219037
通常単価(税別)
5,944円
税込単価
6,538円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:B4判ヨコ型・外寸:縦272(+山15)×横378mm・坪量:335g/㎡・材質:...

詳細を確認

型番:

219037
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

219037の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
50枚入

型番リスト

表示件数
型番
219037

内容量

最小発注数量
50枚入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,944円
( 6,538円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:B4判ヨコ型
・外寸:縦272(+山15)×横378mm
・坪量:335g/㎡
・材質:古紙配合紙
・入数:50枚
・JANなど:4532687190379

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個別フォルダー B4-IFE クリーム 50入の型番219037のページです。 型番219037に関する仕様情報を記載しております。
個別フォルダー B4-IFE クリーム 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個別フォルダー B4-IFE クリーム 50入
個別フォルダー A4-IFE クリーム 50入
個別フォルダー薄型A4-IFN クリーム 50入
個別フォルダー薄型A4-IFN クリーム 20入
持ち出しフォルダー10P A4-CFN ピンク
持ち出しフォルダー10P A4-CFN ブルー
メーカーファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービス
通常価格5,944円4,486円3,564円1,499円1,366円1,366円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量50枚入50枚入50枚入20枚入10枚入10枚入

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました