ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

個人情報保護のり ケスペタ 30ml ピンク

個人情報保護のり ケスペタ 30ml ピンク ZSG-A2/H
通常単価(税別)
722円
税込単価
794円
通常出荷日:4日目

【特長】個人情報に塗って貼って、二重でガード。【商品仕様】・のり色:黒・のり口:スポンジヘッド・容量:...

詳細を確認
  • のりの補充はできません。

型番:

ZSG-A2/H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZSG-A2/Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
液状
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
ZSG-A2/H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722円
( 794円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
個人情報に塗って貼って、二重でガード。

【商品仕様】
・のり色:黒
・のり口:スポンジヘッド
・容量:30ml
・入数:1本
・本体色:ピンク
・インク色:黒
・JANなど:4974052336126

ご注意

  • のりの補充はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個人情報保護のり ケスペタ 30ml ピンクの型番ZSG-A2/Hのページです。 型番ZSG-A2/Hに関する仕様情報を記載しております。
個人情報保護のり ケスペタ 30ml ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人情報保護のり ケスペタ 30ml ピンク
個人情報保護のり ケスペタ 30ml ブルー
テープのり PITATAチョイス ピンク
スティックのり 10g
スティックのり 40g
スティックのり 25g
メーカーシヤチハタシヤチハタゼネラル不易糊工業不易糊工業不易糊工業
通常価格722円722円621円405円540円470円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ液状液状テープスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました