17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き CNV34M

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

通常単価(税別)
14,726
税込単価
16,199
通常出荷日:1日目

【特長】芯材に100%再生材を使用。軽量タイプの月予定表。【商品仕様】・外寸:縦900×横1200×厚...

詳細を確認

ご注意

  • 板面サイズは外寸-22mmです。

型番:

CNV34M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNV34Mの仕様・寸法情報

表示内容
予定表
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNV34M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,726
( 16,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
芯材に100%再生材を使用。
軽量タイプの月予定表。

【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200×厚12mm
・重量:5.2kg
・材質:表面=スチールホワイト,芯材=再生PP
・吊り具2個,取付洋折2本,ペントレー,マーカーペン(黒)1本,イレーザー付
・仕様:裏面スチール鉄板
・入数:1枚
・JANなど:4965719176926

ご注意

  • 板面サイズは外寸-22mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書きの型番CNV34Mのページです。 型番CNV34Mに関する仕様情報を記載しております。
軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き
軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き
スチール製ホワイトボード(月予定表・縦書き)
軽量ホワイトボード 1200×900 無地
月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)
ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg
メーカー馬印馬印トラスコ中山馬印クラウンクラウン
通常価格14,72615,7338,269 -13,69112,85225,682
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
表示内容予定表予定表-無地予定表予定表
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト