ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

蛍光ペン ブルー

蛍光ペン ブルー CR-LM8-BL
通常単価(税別)
374円
税込単価
411円
通常出荷日:4日目

【特長】鮮やかな発色で、水に強く、色あせしにくい。【商品仕様】・線幅:3.0mm・長:140mm・イン...

詳細を確認

型番:

CR-LM8-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-LM8-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
種別
本体
インク色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-LM8-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374円
( 411円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
鮮やかな発色で、水に強く、色あせしにくい。

【商品仕様】
・線幅:3.0mm
・長:140mm
・インク種類:水性顔料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:ブルー
・JAN:4953349001930

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光ペン ブルーの型番CR-LM8-BLのページです。 型番CR-LM8-BLに関する仕様情報を記載しております。
蛍光ペン ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光ペン ブルー
蛍光ペン ブルー 10本
蛍光ペン ハンディラインS スカイブルー
蛍光ペン テキストサーファーゲル セリース ブルー
ハンディラインS蛍光ペン カートリッジ スカイブルー
蛍光ペン プロパスウインドウ Q-Dry スカイブルー
メーカークラウンクラウンぺんてるステッドラ-日本ぺんてる三菱鉛筆
通常価格374円738円459円496円397円430円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプカートリッジ式使い切りタイプカートリッジ式使い切りタイプ
種別本体本体本体本体本体本体
インク色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました