ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
パワーパック
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,713円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目

【特長】キャップを外した状態でも2〜3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。鮮やかな発色となめ...
詳細を確認【特長】
キャップを外した状態でも2〜3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。
鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。
鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。
【商品仕様】
・芯径:9mm
・長:137mm
・インク種類:水性顔料
・入数:1本
・インク色:グリーン
・JANなど:4955414264424
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゼブラ
蛍光オプテックス1-EZ WKS11シリーズ
5通常価格(税別):391円~

ゼブラ
蛍光オプテックス1・2用カートリッジ
5通常価格(税別):420円

ぺんてる
ハンディラインS蛍光ペン カートリッジ グリーン
5通常価格(税別):397円

パイロットコーポレーション
フリクションライト
4.7通常価格(税別):456円~

ぺんてる
ハンディラインS蛍光ペン カートリッジ ピンク
4通常価格(税別):397円

ぺんてる
ハンディラインS蛍光ペン カートリッジ オレンジ
0通常価格(税別):397円

ぺんてる
ハンディラインS蛍光ペン カートリッジ スカイブルー
0通常価格(税別):397円

ぺんてる
ハンディラインS蛍光ペン カートリッジ バイオレット
0通常価格(税別):397円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~