ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力パンチ用ロットガード 10枚入【10個入り】

通常単価(税別)
739
税込単価
813
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合品番:No.122、HD-410、HD-430、HD-430N、No.120NC、N...

詳細を確認

型番:

K-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

K-10の仕様・寸法情報

穴あけ枚数(枚)
20枚以下
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
K-10

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番:No.122、HD-410、HD-430、HD-430N、No.120NC、No.123N-L、No.90、No.120N、No.160、No.123、No.123-L、No.124、No.123N、No.86
・入数:10枚
・JANコード:4971760981501

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力パンチ用ロットガード 10枚入の型番K-10のページです。 型番K-10に関する仕様情報を記載しております。
強力パンチ用ロットガード 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力パンチ用ロットガード 10枚入
強力パンチ用ロットガード 10枚入 適合品番:HD-520N,530N用
手動2穴パンチP-10用替刃
2穴パンチ ブルー 穿孔能力:約10枚
手動2穴パンチP-10/15用刃受
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-520N用
メーカーカール事務器カール事務器ニューコン工業カール事務器ニューコン工業カール事務器
通常価格7398972,5136606332,082
通常出荷日4日目4日目10日目4日目10日目4日目
穴あけ枚数(枚)20枚以下-71枚以上20枚以下71枚以上71枚以上
内容量10枚入10枚入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました