ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力パンチ替刃 K-122/K-124用

強力パンチ替刃 K-122/K-124用 K-122/124
通常単価(税別)
1,549
税込単価
1,704
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合品番:No.122N,124,124N用・入数:1本・JANなど:497176098...

詳細を確認

型番:

K-122/124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-122/124の仕様・寸法情報

穴あけ枚数(枚)
71枚以上
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-122/124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,549
( 1,704 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番:No.122N,124,124N用
・入数:1本
・JANなど:4971760981617

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力パンチ替刃 K-122/K-124用の型番K-122/124のページです。 型番K-122/124に関する仕様情報を記載しております。
強力パンチ替刃 K-122/K-124用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力パンチ替刃 K-122/K-124用
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-520N用
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-530N用
強力パンチ用替刃 適合品番:HD-410N用
手動2穴パンチP-10用替刃
手動2穴パンチP-15用替刃
メーカーカール事務器カール事務器カール事務器カール事務器ニューコン工業ニューコン工業
通常価格1,5492,0822,5051,4812,5132,587
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目10日目
穴あけ枚数(枚)71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上71枚以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました