ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

顔料系インキ60ml 朱

顔料系インキ60ml 朱 XLR-60Nシユイロ
通常単価(税別)
1,959円
税込単価
2,155円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:60ml・入数:1本・インク色:朱・JANなど:4974052716157

型番:

XLR-60Nシユイロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XLR-60Nシユイロの仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
XLR-60Nシユイロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,959円
( 2,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:60ml
・入数:1本
・インク色:朱
・JANなど:4974052716157

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

顔料系インキ60ml 朱の型番XLR-60Nシユイロのページです。 型番XLR-60Nシユイロに関する仕様情報を記載しております。
顔料系インキ60ml 朱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顔料系インキ60ml 朱
顔料系インキ60ml 紫
顔料系インキ60ml 緑
顔料系インキ60ml 青
顔料系インキ30ml 朱
顔料系インキ30ml 赤
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,959円1,959円1,959円1,959円1,111円1,111円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ
インク色レッドパープルグリーンブルーレッドレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました