ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

丸筒黒クロス巻込 5×36cm M5-M36K

丸筒黒クロス巻込 5×36cm M5-M36K M5-M36K
通常単価(税別)
517円
税込単価
569円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A3用・外寸:径47×長360mm・材質:古紙使用・入数:1本・JANなど:497...

詳細を確認

型番:

M5-M36K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M5-M36Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M5-M36K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A3用
・外寸:径47×長360mm
・材質:古紙使用
・入数:1本
・JANなど:4973107999330

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸筒黒クロス巻込 5×36cm M5-M36Kの型番M5-M36Kのページです。 型番M5-M36Kに関する仕様情報を記載しております。
丸筒黒クロス巻込 5×36cm M5-M36Kのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械修理
4
満足度:4.0
ピン抜きの抜き棒整理に購入。丸形は不安定なので次回購入は角型。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸筒黒クロス巻込 5×36cm M5-M36K
丸筒黒クロス巻込 5×30cm M5-M30K
丸筒黒クロス巻込 5×45cm M5-M45K
直定規 36cm
ノングレアアクリル定規 36cm
再生ペット方眼直定規 36cm
メーカー銀鳥産業銀鳥産業銀鳥産業クラウンクラウンクラウン
通常価格517円516円562円630円602円711円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具直線定規直線定規直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました