ファクトリーサプライ用品技術窓口
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):9139円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
通常価格(税別):15653円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):9990円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリカーボネイト板(透明) EA441PEシリーズ
通常価格(税別):2153円~
通常出荷日:1日目 ~
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1589円~
通常出荷日:3日目

【商品仕様】
・対応機種:LP-M720F/LP-S820
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):30000枚
・入数:1本
・インク色:感光体ユニット(マゼンタ)
・JANなど:4988617097889

EPSON
感光体ユニット シアン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック
5通常価格(税別):11,197円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

ノーリツ
導電チェア QRC-E24L
0通常価格(税別):69,257円

KIOXIA
ベーシックmicroSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):4,853円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円