ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

感光体ユニット ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):30000枚 LPC4K9K

感光体ユニット ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):30000枚 LPC4K9K LPC4K9K
通常単価(税別)
27,342円
税込単価
30,076円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:LP-M720F/LP-S820・種別:純正・印字枚数(1本あたり):3000...

詳細を確認

型番:

LPC4K9K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPC4K9Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラー
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
LPC4K9K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,342円
( 30,076円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:LP-M720F/LP-S820
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):30000枚
・入数:1本
・インク色:感光体ユニット(モノクロ)
・JANなど:4988617097865

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

感光体ユニット ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):30000枚 LPC4K9Kの型番LPC4K9Kのページです。 型番LPC4K9Kに関する仕様情報を記載しております。
感光体ユニット ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):30000枚 LPC4K9Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感光体ユニット ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):30000枚 LPC4K9K
感光体ユニット シアン
感光体ユニット イエロー
感光体ユニット マゼンタ
ETカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):8000枚 LPB4T13
トナーカートリッジ シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21C
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONEPSONEPSON
通常価格27,342円26,769円26,769円26,769円39,540円27,996円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目5日目1日目
商品タイプカラーカラーカラーカラーモノクロカラー
インク色ブラックブルーイエローレッドブラックブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました