ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

割鋲(真鍮製) 100本入 15mm【100個入り】

割鋲(真鍮製) 100本入 15mm CR-WR4-BRS
通常単価(税別)
882円
税込単価
970円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・全長:15mm・材質:真鍮・入数:100本・JANなど:4953349057517

型番:

CR-WR4-BRS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

CR-WR4-BRSの仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
内容量
100本入

型番リスト

表示件数
型番
CR-WR4-BRS

内容量

最小発注数量
100本入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882円
( 970円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長:15mm
・材質:真鍮
・入数:100本
・JANなど:4953349057517

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

割鋲(真鍮製) 100本入 15mmの型番CR-WR4-BRSのページです。 型番CR-WR4-BRSに関する仕様情報を記載しております。
割鋲(真鍮製) 100本入 15mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割鋲(真鍮製) 100本入 15mm
割鋲(真鍮製) 100本入 21mm
割鋲(真鍮製) 100本入 28mm
ハトメ鋲 250個入 真鍮製
二重リング No17 シルバー 15個入
カードリング No4 シルバー 100個入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格882円1,003円1,118円684円452円2,269円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ綴じ器具綴じ器具綴じ器具綴じ器具綴じ紐/リング綴じ紐/リング
内容量100本入100本入100本入250個入15個入100個入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました