ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
エスコ はさみ・万能 |
|
日本緑十字社 棒マグネット 幅(mm) 8・19・25 |

【特長】
芯材に古紙を使用しています
天地は強度のある金具仕様
【商品仕様】
・規格:A3用
・外寸:縦46×横46×長360mm
・材質:芯材=古紙使用
・ワニ模様
・入数:1本
・JANコード:4973107999019
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
直定規 15cm
5通常価格(税別):445円

コクヨ
ステンレス直定規 C型 JIS1級 ツヤ消し 15cm TZ-RS15
4.5通常価格(税別):1,047円

クラウン
テンプレート 円定規 穴サイズ:径1~40mm(39穴) サイズ:縦106×横230×厚1mm
4通常価格(税別):921円

共栄プラスチック
カラー分度器 ブルー
0通常価格(税別):445円

シンワ測定
三角定規 アクリル製
0通常価格(税別):945円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円