ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

角筒 規格:A1判用 外寸:幅70×長630mm

角筒  規格:A1判用 外寸:幅70×長630mm KF-763
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円
通常出荷日:10日目

【特長】図面の保管・整理に。ストックに便利な組立式。【商品仕様】・規格:A1判用・外寸:幅70×長63...

詳細を確認

型番:

KF-763
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KF-763の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KF-763
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183円
( 1,301円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
図面の保管・整理に。
ストックに便利な組立式。

【商品仕様】
・規格:A1判用
・外寸:幅70×長630mm
・材質:芯材=古紙使用
・レーザーペーパー
・ラベル付
・入数:1本
・JANなど:4997113000064

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角筒 規格:A1判用 外寸:幅70×長630mmの型番KF-763のページです。 型番KF-763に関する仕様情報を記載しております。
角筒 規格:A1判用 外寸:幅70×長630mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角筒 規格:A1判用 外寸:幅70×長630mm
角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm
角筒 規格:A1判用 外寸:幅150×長630mm
角筒 規格:A2判用 外寸:幅70×長450mm
角筒 規格:A0判用 外寸:幅70×長900mm
角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm
メーカー静岡コピーセンター静岡コピーセンター静岡コピーセンター静岡コピーセンター静岡コピーセンター静岡コピーセンター
通常価格1,183円1,184円2,269円1,118円1,482円2,036円
通常出荷日10日目3日目10日目10日目10日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました